Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118-C, Plākšņu skaits: 84

021H0607

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsVictaulic savienojums
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsVictaulic savienojums
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
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H118-C-84
Model no.118
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits84
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H118-C
Q1 sav. izmēru diapazonsR1/2
Q1 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsR1/2
Q2 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons7/8 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons1 1/8 in
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
Tipa apzīmējumsH118-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars28.819 Kilogram
Neto svars28.819 Kilogram
Volume24.696 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424274504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm