Danfoss logo
Pic. Q30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C117-EZD-B, Plākšņu skaits: 178

111H0752

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsPēdaTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsL2
H1 sav. tipsR ārējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsL2
H2 sav. tipsR ārējās vītnes savienojums
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaII
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C117-EZD-B-178(89/44+44)
Modeļa nr.117
Plāksnes modelisZD-B
Plākšņu skaits178
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C117-EZD-B
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazons1"1/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"3/8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazons1"1/8
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazonsH1"3/8
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
Tipa apzīmējumsC117-EZD-B

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars64 Kilogram
Neto svars53.9 Kilogram
Volume154.008 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255253631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm