Danfoss logo
Pic. Q45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C117L-EZD, Plākšņu skaits: 94

111B8081

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-94(47/23+23)
Modeļa nr.117
Plāksnes modelisZD
Plākšņu skaits94
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C117L-EZD
Q1 sav. izmēru diapazonsK2.5
Q1 sav. tipsVictaulic savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsK2.5
Q2 sav. tipsVictaulic savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons7/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazons7/8”
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazons7/8”
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC117L-EZD

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars32 Kilogram
Neto svars31.56 Kilogram
Volume0.528 Hectoliter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255047247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm