Danfoss logo
Pic. Q45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C117L-EZD-B, Plākšņu skaits: 62

111B2267

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsN2
H1 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsN2
H2 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15)
Modeļa nr.117
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C117L-EZD-B
Q1 sav. izmēru diapazonsQB9.2
Q1 sav. tipsAdapteris
Q2 sav. izmēru diapazonsQB9.2
Q2 sav. tipsAdapteris
Q3 sav. izmēru diapazons1"1/8B
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"3/8H
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazons1"1/8B
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazonsH1"3/8H
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC117L-EZD-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23.05 Kilogram
Neto svars22.9 Kilogram
Volume42.444 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424243128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm