Danfoss logo
Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C117L-CZD, Plākšņu skaits: 274-product-details

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C117L-CZD, Plākšņu skaits: 274

111H1230

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsH2"1/8E
H1 sav. tipsLodējuma savienojums
H2 sav. izmērsH2"1/8E
H2 sav. tipsLodējuma savienojums
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaIII
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-CZD-98
Model no.117
Plāksnes modelisZD
Plākšņu skaits274
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C117L-CZD
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH5/8A
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH3/4H
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsH5/8A
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazonsH3/4H
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
Tipa apzīmējumsC117L-CZD

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars43.5 Kilogram
Neto svars35.5 Kilogram
Volume116.748 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255292142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm