Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-260C, Plākšņu skaits: 314
111H1250
Maks. Maks. spiediens [bar]: 16, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
111H1250
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | PēdaTapskrūveLift |
| Apstiprinājums | EACUL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R718 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] | -196 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] | -390 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Multifunctional |
| Funkcijas piezīme | Null |
| H1 sav. izmērs | Null |
| H1 sav. tips | Null |
| H2 sav. izmērs | Null |
| H2 sav. tips | Null |
| H3 sav. izmērs | Null |
| H3 sav. tips | Null |
| H4 sav. izmērs | Null |
| H4 sav. tips | Null |
| H5 sav. izmērs | Null |
| H5 sav. tips | Null |
| H6 sav. izmērs | Null |
| H6 sav. tips | Null |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Lodēts plākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lietojums | Universālais |
| Lodējuma materiāls | Vara lodējums |
| Maks. darba spiediens [psi] | 232 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 16.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260C-314-1.6-H |
| Model No. | 260C |
| Plāksnes modelis | H |
| Plākšņu skaits | 314 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | BPHE B3-260C |
| Q1 sav. izmēru diapazons | K4 |
| Q1 sav. tips | Victaulic savienojums |
| Q2 sav. izmēru diapazons | K4 |
| Q2 sav. tips | Victaulic savienojums |
| Q3 sav. izmēru diapazons | K4 |
| Q3 sav. tips | Victaulic savienojums |
| Q4 sav. izmēru diapazons | K4 |
| Q4 sav. tips | Victaulic savienojums |
| Q5 sav. izmēru diapazons | Null |
| Q5 sav. tips | Null |
| Q6 sav. izmēru diapazons | Null |
| Q6 sav. tips | Null |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | B3-260C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 270.9 Kilogram |
| Neto svars | 245.9 Kilogram |
| Volume | 340.736 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |