Danfoss logo
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-095B, Plākšņu skaits: 148-product-details

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-095B, Plākšņu skaits: 148

111H1198

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACUAUL
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
FunkcijaMultifunctional
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaIII
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-148-3.0-M
Model No.095B
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits148
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-095B
Q1 sav. izmēru diapazonsL2
Q1 sav. tipsR ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsL2
Q2 sav. tipsR ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH2"1/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH2"1/8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsB3-095B

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars74.3 Kilogram
Neto svars66.3 Kilogram
Volume147.744 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255288213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm