Danfoss logo
Pic. L

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-260B, Plākšņu skaits: 278

111H1018

Maks. Maks. spiediens [bar]: 20, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsPēdaTapskrūveLift
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR718
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]290 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]20.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-278-2.0-H
Model No.260B
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits278
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-260B
Q1 sav. izmēru diapazonsK4
Q1 sav. tipsVictaulic savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsK4
Q2 sav. tipsVictaulic savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsK4
Q3 sav. tipsVictaulic savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsK4
Q4 sav. tipsVictaulic savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsB3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars314.7 Kilogram
Neto svars289.7 Kilogram
Volume476 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255277088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm