Danfoss logo
Pic. L

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-260B, Plākšņu skaits: 150

111H0939

Maks. Maks. spiediens [bar]: 20, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR718
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]290 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]20.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-150-2.0-H
Model no.260B
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits150
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-260B
Q1 sav. izmēru diapazonsK5
Q1 sav. tipsVictaulic savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsK4
Q2 sav. tipsVictaulic savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsK5
Q3 sav. tipsVictaulic savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsK4
Q4 sav. tipsVictaulic savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsB3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars190.5 Kilogram
Neto svars165.5 Kilogram
Volume298.144 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255272120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm