Danfoss logo
Pic. B

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-014, Plākšņu skaits: 60

111H0767

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsCRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-60-3.0-H
Model No.014
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits60
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-014
Q1 sav. izmēru diapazonsL3/4
Q1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsL3/4
Q2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH7/8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsB3-014

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.7 Kilogram
Neto svars3.37 Kilogram
Volume6.9 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255254904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm