Danfoss logo
Pic. I

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-113B, Plākšņu skaits: 220

111H0739

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCEEACKRAIAUA
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-220-3.0-H
Model No.113B
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits220
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-113B
Q1 sav. izmēru diapazonsK2.5
Q1 sav. tipsVictaulic savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsK2.5
Q2 sav. tipsVictaulic savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsK2.5
Q3 sav. tipsVictaulic savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsK2.5
Q4 sav. tipsVictaulic savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsB3-113B

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars102 Kilogram
Neto svars91.4 Kilogram
Volume191.268 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255253006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm