Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-260B, Plākšņu skaits: 156
111H0232
Maks. Maks. spiediens [bar]: 20, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
111H0232
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | PēdaTapskrūveLift |
| Apstiprinājums | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R718 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] | -196 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] | -390 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Multifunctional |
| Funkcijas piezīme | Null |
| H1 sav. izmērs | Null |
| H1 sav. tips | Null |
| H2 sav. izmērs | Null |
| H2 sav. tips | Null |
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
| Izstrādājuma nosaukums | Lodēts plākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kategorija | III |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lietojums | Universālais |
| Lodējuma materiāls | Vara lodējums |
| Maks. darba spiediens [psi] | 290 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 20.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-156-2.0-H |
| Model no. | 260B |
| Plāksnes modelis | H |
| Plākšņu skaits | 156 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | BPHE B3-260B |
| Q1 sav. izmēru diapazons | H5 |
| Q1 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q2 sav. izmēru diapazons | H5 |
| Q2 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q3 sav. izmēru diapazons | H4 |
| Q3 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q4 sav. izmēru diapazons | H4 |
| Q4 sav. tips | Lodējuma savienojums |
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
| Tipa apzīmējums | B3-260B |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 193 Kilogram |
| Neto svars | 171.3 Kilogram |
| Volume | 294.272 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255123828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |