Danfoss logo
Pic. L

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-260B, Plākšņu skaits: 190

111B8108

Maks. Maks. spiediens [bar]: 20, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsPēdaTapskrūveLift
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR718
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]290 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]20.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-190-2.0-H
Model no.260B
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits190
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-260B
Q1 sav. izmēru diapazonsH4
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH4
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH4
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH4
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
Tipa apzīmējumsB3-260B

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars204.6 Kilogram
Neto svars204.3 Kilogram
Volume288.288 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255063384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm