Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 20

111B8065

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsStud
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsBrazed plate heat exchanger
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
Specifikācija
Vērtība
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversal
Lodējuma materiālsCopper brazing
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-20-3.0-L
Model no.095
Plāksnes modelisL
Plākšņu skaits20
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkta veidsBPHE B3-095
Q1 sav. izmēru diapazonsL1"1/2R
Q1 sav. tipsG External thread connection
Q2 sav. izmēru diapazonsL1"1/2R
Q2 sav. tipsG External thread connection
Q3 sav. izmēru diapazonsH1"5/8K
Q3 sav. tipsSolder connection
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"5/8K
Q4 sav. tipsSolder connection
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsB3-095

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14 Kilogram
Neto svars13.84 Kilogram
Volume47.975 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255011156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm