Danfoss logo
Pic. K

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-210, Plākšņu skaits: 112

111B6962

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsStud;Feet
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsH3"1/8D
H1 sav. tipsLodējuma savienojums
H2 sav. izmērsH3"1/8D
H2 sav. tipsLodējuma savienojums
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-210-112-4.5-HQ
Modeļa nr.210
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits112
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-210
Q1 sav. izmēru diapazonsN1/2
Q1 sav. tipsG iekšējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsN1/2
Q2 sav. tipsG iekšējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1"3/8E
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsNull
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsH2"5/8B
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars110.45 Kilogram
Neto svars110.3 Kilogram
Volume208.034 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424692780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm