Danfoss logo
Pic. G

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-052, Plākšņu skaits: 28

111B6569

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-28-4.5-M
Model no.052
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits28
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-052
Q1 sav. izmēru diapazonsL1R
Q1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsL1R
Q2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsL1R
Q3 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsL1R
Q4 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsB3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.713 Kilogram
Neto svars9.04 Kilogram
Volume14.28 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424640446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm