Danfoss logo
Pic E

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-027, Plākšņu skaits: 80

111B6504

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsH1''3/8H
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsH1''3/8H
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-80-3.0-L
Model no.027
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisL
Plākšņu skaits80
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-027
Q1 sav. izmēru diapazonsH1''3/8H
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsH1''3/8H
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsNull
Q3 sav. tipsNull
Q4 sav. izmēru diapazonsNull
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.75 Kilogram
Neto svars11.6 Kilogram
Volume16.294 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424632229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm