Danfoss logo
Pic. K

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-210, Plākšņu skaits: 166

021H8402

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHEX B3-210-166(83/41+41)-4.5-HDQ
Model no.210
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits166
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-210
Q1 sav. izmēru diapazonsG1/2
Q1 sav. tipsG iekšējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsG1/2
Q2 sav. tipsG iekšējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons1"1/8 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons2"1/8 in
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazons1"1/8 in
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazons2"1/8 in
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars153.65 Kilogram
Neto svars153.5 Kilogram
Volume267.976 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424255916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm