Danfoss logo
Pic. K

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-210, Plākšņu skaits: 162

021H8311

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsStud;Feet;Lift
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsLodējuma savienojums
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsLodējuma savienojums
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHEX BPHE B3-210-162(81/40+40)-4.5-HDQ
Model no.210
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits162
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-210
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazons1 3/8 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons2 5/8 in
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsLodējuma savienojums
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsLodējuma savienojums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars180 Kilogram
Neto svars150.27 Kilogram
Volume252.56 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424256692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm