Danfoss logo
Pic. A

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-012, Plākšņu skaits: 4

021H7263

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-012-4-3.0-H
Model no.012
Plāksnes materiālsAISI 304
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits4
Plate material no.AISI 304
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-012
Q1 sav. izmēru diapazons3/8F-Cu 3/8 in
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons3/8F-Cu 3/8 in
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons1/4D-Cu1/4 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons1/4D-Cu1/4 in
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
Tipa apzīmējumsB3-012
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.93 Kilogram
Neto svars0.78 Kilogram
Volume3.381 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424260484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm