Danfoss logo
Pic. B

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-014, Plākšņu skaits: 18

021B8915

Maks. Maks. spiediens [bar]: 10, Universālais

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsEACUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR718
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
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
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsNickel
Maks. darba spiediens [psi]145 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B4-014-18-1.0-H(I/50)
Model no.014
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits18
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-014
Q1 sav. izmēru diapazonsHB5/8
Q1 sav. tipsŠļūtenes atskarpes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsHB5/8
Q2 sav. tipsŠļūtenes atskarpes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons3/8 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons1/2 in
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
Tipa apzīmējumsB3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.6 Kilogram
Neto svars1.45 Kilogram
Volume1.896 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428637572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm