Danfoss logo
Pic. L

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-260B, Plākšņu skaits: 220

021B7898

Maks. Maks. spiediens [bar]: 20, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR718
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIV
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]290 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]20.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-220-2.0-H
Model no.260B
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits220
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-260B
Q1 sav. izmēru diapazons5 in
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons4 in
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons5 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons4 in
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsB3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars253.55 Kilogram
Neto svars233.4 Kilogram
Volume451.143 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424278472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm