Danfoss logo
Pic. H

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-095B, Plākšņu skaits: 165

021B7237

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsR1 1/2
H1 sav. tipsR ārējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsR2
H2 sav. tipsR ārējās vītnes savienojums
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-165-3.0-H
Model no.095B
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits165
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-095B
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazons1 5/8 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons2 1/8 in
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
Tipa apzīmējumsB3-095B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars73.44 Kilogram
Neto svars73.29 Kilogram
Volume155.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424279233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm