Danfoss logo
Pic. H

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-095, Plākšņu skaits: 80

021B5611

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsR1"1/2
H1 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsR1"1/2
H2 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-80-3.0-HQ
Model no.095
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits80
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-095
Q1 sav. izmēru diapazons1/2 in
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons1/2 in
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons5/8 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons1"5/8 in
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
Tipa apzīmējumsB3-095
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars37.55 Kilogram
Neto svars37.4 Kilogram
Volume113.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424280437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm