Danfoss logo
Pic. G

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-052, Plākšņu skaits: 50

021B4435

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-50-3.0-H
Model no.052
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits50
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-052
Q1 sav. izmēru diapazonsR1
Q1 sav. tipsR ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsR1
Q2 sav. tipsR ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons1 1/8 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons1 1/8 in
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsB3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars13.45 Kilogram
Neto svars13.3 Kilogram
Volume18.06 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424282059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm