Danfoss logo
Pic. B

Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-014B, Plākšņu skaits: 17

021B0446

Maks. Maks. spiediens [bar]: 10, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsEACLLC CDC EURO-TYSK
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR718
Daudzums iepakojuma formātā200 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaMultifunctional
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]145 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Material DescriptionHEX B3-014B-17-1.0-H(304)(I/200)
Model no.014B
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits17
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsBPHE B3-014B
Q1 sav. izmēru diapazons18 mm
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons18 mm
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons18 mm
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons18 mm
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsB3-014B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.63 Kilogram
Neto svars1.48 Kilogram
Volume3.982 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428646161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm