Danfoss logo
Hermetic filter drier, DMT_023Z8405

Hermētisks filtra žāvētājs, DMT, Tērauds

023Z8405

ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
1.izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Activated alumina [%]0 % RH
Apkalpojams
AukstumaģentiR744
Čaulas tilpums [ASV foz]10.82 Fluid Ounce US
Čaulas tilpums [l]0.32 L
China RoHS exemption clauseNo
Cietā kodola virsma [cm2]200 cm²
Cietā kodola virsma [cm3]95 cm³
Cietā kodola virsma [kubikcollas]5.82 colla³
Cietā kodola virsma [kvadrātcollas]31.01 colla²
Core typeSolid core
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Filter applicationHigh Moisture Capacity
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
ieplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izstrādājuma aprakstsŠķidruma līnijas filtra žāvētājs
Izstrādājuma nosaukumsHermētisks filtra žāvētājs
Izstrādājumu grupaFiltru žāvētāji
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kodola izmēra kods13 cu.in.
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsTērauds
KronšteinsNo
Maks. Maks. spiediens [bar]155.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2248 psig
Material DescriptionFilter drier DMT 133 I/8
Molecular sieve [%]100 % RH
Neto tilpums [ASV foz]7.60 Fluid Ounce US
Neto tilpums [l]0.225 L
Plūsmas kapacitāte, KWR744: 11.0
Plūsmas kapacitāte, TRR744: 3.1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsDMT
Produktu piederumiVispārīgie piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP]Delta p=1 psitliq= 86°Ftvap=5°F
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI]Delta p=0,07 bāritliq= 30°Ctvap=-15°C
Skābes kapacitāte [g]6.44 g
Skābes kapacitāte [unces]0.227 oz
Temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Tipa apzīmējumsDMT 133
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 24°CR744:319

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.369 Kilogram
Neto svars1.026 Kilogram
Volume2.812 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428913157
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm