Danfoss logo
EETa 2W 080N0014

Elektroniskā vārstu vadība, EETa 2W

080N0014

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 100 - 240, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 150

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Atkausēšanas sensora tips080N0304 - 0306
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā150 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(a)7(c)-I
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaRefrigeration Controller
Galvenā releja kategorija16(16) A
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsElektroniskā vārstu vadība
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Kondensatora sensora tips080N0307 - 0308
Lāpstveida spaiļu izmērs [mm]6,3x0,8 mm cilpiņa
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEETa 2W - EET Advanced, 2 relays
Pap. kontakti, nr. [pc]0 gab.
PārklājumsPĀRKLĀTS PCB
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsEETa 2W
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEETc and EETa
Temp. iestatījumsKnob
Temp. sensora tips080N0300 - 0303
Terminālu skaits [gab.]6 gab.
UL novērtējumsYes
VārpstaAR APTURI

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.097 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume0.394 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428567626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm