Danfoss logo
EETc 12, 11, 21 080N0010, 080N0012, 080N0013

Elektroniskā vārstu vadība, EETc 12

080N0010

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 150

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Atkausēšanas sensora tips080N0304 - 0306
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā150 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(a)7(c)-I
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaRefrigeration Controller
Galvenā releja kategorija16(16) A
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsElektroniskā vārstu vadība
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Kondensatora sensora tips080N0307 - 0308
Lāpstveida spaiļu izmērs [mm]6,3x0,8 mm cilpiņa
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEET Compact,1 relay,230 V, 50/60 Hz 150
Pap. kontakti, nr. [pc]0 gab.
PārklājumsPĀRKLĀTS PCB
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsEETc 12
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEETc and EETa
Temp. iestatījumsKnob
Temp. sensora tips080N0300 - 0303
Terminālu skaits [gab.]4 gab.
UL novērtējumsYes
VārpstaAR APTURI

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.083 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume0.341 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428549776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm