Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214

Elektroniskā saldēšanas vadība, ERC 211

080G3451

Digitālās ieejas (DI) [pc]: 0, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 100 - 125, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]2 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCECQCEACENECNSFcURus
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]125 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]0 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]1 gab.
Display colourRed
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(a)7(c)-I6(c)
Specifikācija
Vērtība
Frekvence [Hz]60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsElektroniskā saldēšanas vadība
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionKIT - ERC 211, RED LED,115V
PFAS content [Yes/No]No
PielietojumsStikla durvju preču pārdošana
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsERC 211
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Regulatora tipsKomerciālā dzesēšana
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsERC21x, EKC 22x
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars198 Gram
Neto svars171 Gram
Volume0.458 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162509043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm