Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektroniskā saldēšanas vadība, ERC 112D

080G3498

Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 100 - 240, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 27

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]4 gab.
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
Daudzums iepakojuma formātā27 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]4 gab.
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(a)7(c)-I
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsElektroniskā saldēšanas vadība
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionERC 112D RED LED, CFF, BUZ. STM32
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsERC 112D
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsERC112x

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.133 Kilogram
Neto svars0.112 Kilogram
Volume0.417 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162507872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm