Elektroniskā saldēšanas vadība, ERC 112C
080G3494
Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 100 - 240, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 27
080G3494
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Analogās ieejas (AI) [pc] | 4 gab. |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 100 V |
| Cita RoHS dokumentācija | EAEU RoHS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 27 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitālās ieejas (DI) [pc] | 1 gab. |
| Digitālās izejas (DO) [pc] | 3 gab. |
| Division | 25 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 7(a)7(c)-I |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Elektroniskā saldēšanas vadība |
| Izstrādājumu grupa | Temperatūras kontrolieri |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Material Description | ERC 112C BLUE LED, CFF, BUZ. STM32 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | ERC 112C |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ERC112x |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.127 Kilogram |
| Neto svars | 0.077 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |