Danfoss logo
ERC 112C - Front

Elektroniskā saldēšanas vadība, ERC 112C

080G3493

Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 100 - 240, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 27

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]4 gab.
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā27 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]3 gab.
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(a)7(c)-I
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsElektroniskā saldēšanas vadība
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionERC 112C RED LED, CFF, BUZ. STM32
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsERC 112C
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsERC112x

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.127 Kilogram
Neto svars0.077 Kilogram
Volume0.417 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162507827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm