Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Elektroniskā saldēšanas vadība, ERC 113D

080G3431

Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 100 - 240, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 54

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]4 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
Daudzums iepakojuma formātā54 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]4 gab.
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(a)7(c)-I
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsElektroniskā saldēšanas vadība
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionERC 113D
PielietojumsStikla durvju preču pārdošana
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsERC 113D
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulatora tipsKomerciālā dzesēšana
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsERC113x

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.14 Kilogram
Neto svars0.138 Kilogram
Volume0.625 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162689127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm