Elektroniskā saldēšanas vadība, ERC 111A
080G3247
Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 100 - 240, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 54
080G3247
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Analogās ieejas (AI) [pc] | 2 gab. |
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 100 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cita RoHS dokumentācija | EAEU RoHS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 54 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitālās ieejas (DI) [pc] | 1 gab. |
| Digitālās izejas (DO) [pc] | 1 gab. |
| Display colour | Red |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 7(c)-I7(a) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Elektroniskā saldēšanas vadība |
| Izstrādājumu grupa | Temperatūras kontrolieri |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Material Description | ERC 111A RED LED, CFF |
| Pielietojums | Komerc. ledusskapji/saldētavas |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | ERC 111A |
| Produktu piederumi | Electron. control accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Regulatora tips | Komerciālā dzesēšana |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ERC111A |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.095 Kilogram |
| Neto svars | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.383 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428968430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |