Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektroniskā saldēšanas vadība, ERC 111A

080G3227

Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 100 - 240, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 54

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]2 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā54 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]1 gab.
Display colourBlue
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(c)-I7(a)
Specifikācija
Vērtība
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsElektroniskā saldēšanas vadība
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionERC 111A BLUE LED, GDM, Pepsico
PFAS content [Yes/No]No
PielietojumsStikla durvju preču pārdošana
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsERC 111A
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Regulatora tipsKomerciālā dzesēšana
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsERC111A
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.092 Kilogram
Neto svars0.086 Kilogram
Volume0.416 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428876346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm