Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Sistēmas pārvaldnieks, AK-SM 850A

080Z4042

Pielietojums: Dzesēšanas licence, Saziņas veids: ETHER

Ieteicamā nomaiņa: 080Z4022

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās izejas (DO) [pc]2 gab.
Displejs priekšpusēJā
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaDatu vākšana, uzraudzības iekārta
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsSistēmas pārvaldnieks
Izstrādājumu grupaUzraudzības risinājumi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP20
Material DescriptionAK-SM 850A Ref. No WiFi
Papildinformācijaw. Display & Keypad
PielietojumsDzesēšanas licence
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta valodaĶīniešu
Produkta veidsAK-SM 850A
Regulatora tipsData Collection, Monitor.unit
Satur akumulatoriNo
Saziņas veidsETHER
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.397 Kilogram
Neto svars1.725 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162499030