Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Sistēmas pārvaldnieks, AK-SM 820A

080Z4025

Funkcija: Datu vākšana, uzraudzības iekārta, Pielietojums: Gatavo produktu veikals, Korpusa kategorija, IP: IP20, Regulatora tips: Sistēmas pārvaldnieks
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Ieteicamā nomaiņa: 080Z4022

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSC-TICKCE
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās izejas (DO) [pc]2 gab.
Displejs priekšpusē
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaDatu vākšana, uzraudzības iekārta
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsSistēmas pārvaldnieks
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaUzraudzības risinājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP20
Material DescriptionDEL AK-SM820A,Controller,SM Conv.noWi-Fi
Papildinformācijaw. Display & touchscreen
PielietojumsGatavo produktu veikals
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta valodaĶīniešuČehuDāņuHolandiešuAngļuFrančuVācuUngāruItāļuPoļuPortugāļuKrievuSpāņu
Produkta veidsAK-SM 820A
Regulatora tipsSistēmas pārvaldnieks
Satur akumulatoriNo
Saziņas veidsCANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.4 Kilogram
Neto svars1.8 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162507926