Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Sistēmas pārvaldnieks, AK-SM 820A

080Z4024

Funkcija: Datu vākšana, uzraudzības iekārta, Pielietojums: Gatavo produktu veikals, Korpusa kategorija, IP: IP20, Regulatora tips: Sistēmas pārvaldnieks

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSC-TICKCE
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās izejas (DO) [pc]2 gab.
Displejs priekšpusēJā
ES RoHS atbilstībaYes
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaDatu vākšana, uzraudzības iekārta
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsSistēmas pārvaldnieks
Izstrādājumu grupaUzraudzības risinājumi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP20
Material DescriptionAK-SM 820A, Controller,System man.Conv.
Papildinformācijaw. Display & touchscreen
PielietojumsGatavo produktu veikals
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta valodaĶīniešuČehuDāņuHolandiešuAngļuFrančuVācuUngāruItāļuPoļuPortugāļuKrievuSpāņu
Produkta veidsAK-SM 820A
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Regulatora tipsSistēmas pārvaldnieks
Satur akumulatoriNo
Saziņas veidsCANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
SCIP dokumentācija nr.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAK-SM 8xxA Controller
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.4 Kilogram
Neto svars1.8 Kilogram
Volume11.246 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162496268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm