Danfoss logo
MMIGRS2 - Remote display

Vadības panelis, MMIGRS2

080G0297

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: CANBUS, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 27

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCECMIMGOST RUL
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā27 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displeja tipsLCD
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(a)7(c)-I
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammējams regulators
Identisks produkts080G0294
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsVadības panelis
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP65
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control Panel I/27
Montāžas metodePaneļa montāža
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMMIGRS2
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Reāllaika pulkstenisNē
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekts iekļautsJā
Saziņas veidsCANBUS
SCIP dokumentācija nr.2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMMIGRS2
Strāvas patēriņš [W]1.5 W
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tipa apzīmējumsMMIGRS2
UL novērtējumsYes
ZummersJĀ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.243 Kilogram
Neto svars0.242 Kilogram
Volume1.422 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428848978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm