Danfoss logo
080G0302

MMITXS

080G0302

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: RS485; ETHER; MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammējams regulators
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsTouch screen
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP54
Material DescriptionMMITXS Elect.Control 4,3" LCD Panel XS
Montāžas metodePaneļa montāža
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMMITXS
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Reāllaika pulkstenisJā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekts iekļautsNē
Saziņas veidsETHERMODBUSRS485
Strāvas patēriņš [W]3.7 W

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars526 Gram
Neto svars500 Gram
Volume1.076 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428477635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm