Danfoss logo
080G0301

MMITSS

080G0301

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: RS485; ETHER; MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammējams regulators
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsTouch screen
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP54
Material DescriptionMMITSS Elect.Contrl 7"LCD Panel S
Montāžas metodePaneļa montāža
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMMITSS
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Reāllaika pulkstenisJā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekts iekļautsNē
Saziņas veidsETHERMODBUSRS485
Strāvas patēriņš [W]3.7 W

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.264 Kilogram
Neto svars1.263 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume5.469 Liter
EAN/UPC5702428477628