Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Programmējams regulators, 15 releji, MCX15B2

080G0327

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24 - 230, Saziņas veids: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]10 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]6 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsUL atzītsCEEACUA
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]24 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]22 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]15 gab.
Displeja tipsNO
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammable controllers
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 15 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionMCX15B2 Elec. Control, RS485, S
Montāžas metodeDIN sliede
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMCX15B2
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Reāllaika pulkstenisJā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekta koda nr.080G0181
Savienojuma komplekts iekļautsJā
Saziņas veids1RS485CANBUSETHERUSB
SCIP dokumentācija nr.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMCX20B2
Strāvas patēriņš [W]15.0 W
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Tipa apzīmējumsMCX15B2
UL novērtējumsYes
ZummersNĒ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.981 Kilogram
Neto svars0.6 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume5.086 Liter
EAN/UPC5715162508503