Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

Programmējams regulators, 8 releji, MCX08M2

080G0337

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: MODBUS, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]8 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]4 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCEEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]8 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]8 gab.
Displeja tipsWithout Display
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(a)7(c)-I
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaCapacity control
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 8 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionMCX08M2-ECA5
Montāžas metodeDIN sliede
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMCX08M2
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Reāllaika pulkstenisJā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekta koda nr.080G0180
Savienojuma komplekts iekļautsJā
Saziņas veidsMODBUS
SCIP dokumentācija nr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMCX08M2
Strāvas patēriņš [W]10.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tipa apzīmējumsMCX08M2
ZummersJĀ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars632 Gram
Neto svars405 Gram
Volume2.867 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162688694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm