Danfoss logo
MCX06D - Electronic control - With LCD display

Programmējams regulators, 6 releji, MCX06D

080G0166

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: CANBUS, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 32

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]4 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]3 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCECMIMEACGOST RUL
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]8 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]6 gab.
Displeja tipsLCD
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammējams regulators
Identisks produkts080G0111
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 6 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionMCX06D Elect.Control 24V LCD I/32
Montāžas metodeDIN sliede
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMCX06D
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Reāllaika pulkstenisNē
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekta koda nr.080G0179
Savienojuma komplekts iekļautsNē
Saziņas veidsCANBUS
SCIP dokumentācija nr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMCX-06C,06D,06M1V,152V
Strāvas patēriņš [W]6.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tipa apzīmējumsMCX06D
UL novērtējumsYes
ZummersJĀ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.238 Kilogram
Neto svars0.23 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.252 Liter
EAN/UPC5702423284832