Danfoss logo
MCX061V -Electronic control - With LCD display

Programmējams regulators, 6 releji, MCX061V

080G0250

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 230, Saziņas veids: CANBUS; RS485; MODBUS, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.001
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.001
Akumulatora tips vai nosaukumsLithium coin cell (CR1620)
Akumulatoru skaits1
Analogās ieejas (AI) [pc]7 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]3 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCEGOST RUL
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]110 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitālās ieejas (DI) [pc]8 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]6 gab.
Displeja tipsLCD
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammējams regulators
Identisks produkts080G0257
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 6 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionMCX061V Elect.Control 230V LCD RS485 S
Montāžas metodeDIN sliede
PapildinformācijaBackup Battery Input
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMCX061V
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Reāllaika pulkstenisJā
Satur akumulatoriYes
Savienojuma komplekta koda nr.080G0268
Savienojuma komplekts iekļautsJā
Saziņas veidsCANBUSMODBUSRS485
SCIP dokumentācija nr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMCX-06C,06D,06M1V,152V
Strāvas patēriņš [W]27.0 W
Tipa apzīmējumsMCX061V
UL novērtējumsYes
ZummersNĒ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.556 Kilogram
Neto svars0.38 Kilogram
Volume2.867 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428414388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm