Danfoss logo
080G6012_as-xp05+

Ievadizvades modulis, AS-XP05+

080G6012

Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]10 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]2 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsUL atzītsCEEACRCMUA
CE marķējumsYes
Control of Stepper driver [pc]1 gab.
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]10 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]5 gab.
Displeja tipsWithout Display
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(a)7(c)-I
FunkcijaI/O module
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsIevadizvades modulis
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP20
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionAS-XP05+ SinglePack
Montāžas metodeDIN sliede
PielietojumsProgrammable controller
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAS-XP05+
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reāllaika pulkstenisNē
Rezerves baterija [V] līdzstrāva [maks.]42 V
Rezerves baterija [V] līdzstrāva [min.]18 V
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekta koda nr.080G6035
Savienojuma komplekts iekļautsJā
SCIP dokumentācija nr.f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsALSMART SCIP-2
Strāvas patēriņš [W]5.0 W
Tipa apzīmējumsAS-XP05+ S
UL novērtējumsYes
ZummersNĒ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.28 Kilogram
Neto svars0.17 Kilogram
Volume1.152 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162703359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm