Danfoss logo
as-xp 10_080G6010

Ievadizvades modulis, AS-XP10

080G6010

Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]14 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]2 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsUL atzītsCE
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]18 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]10 gab.
Displeja tipsWithout Display
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(a)7(c)-I6(c)
FunkcijaI/O module
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsIevadizvades modulis
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP20
Material DescriptionAS-XP10 SinglePack
Montāžas metodeDIN sliede
PielietojumsProgrammable controller
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAS-XP10
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reāllaika pulkstenisNē
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekta koda nr.080G6033
Savienojuma komplekts iekļautsJā
SCIP dokumentācija nr.abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsALSMART SCIP-4
Strāvas patēriņš [W]6.0 W
Tipa apzīmējumsAS-XP10 S
UL novērtējumsYes
ZummersNĒ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.41 Kilogram
Neto svars0.324 Kilogram
Volume1.315 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162703335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm