Danfoss logo
080G6044_as-ui04_wall

Vadības panelis, AS-UI04

080G6044

Montāžas metode: Siena, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSCEEAC
Attiecas uz EEIANo
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displeja tipsTFT 480x272 color
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(a)-II7(c)-V
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaUser Interface
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsVadības panelis
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP20
Material DescriptionAS-UI04 Wall Mounted SinglePack
Specifikācija
Vērtība
Montāžas metodeSiena
PapildinformācijaNTC sensor
PielietojumsProgrammable controller
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAS-UI04
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reāllaika pulkstenis
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekta koda nr.080G6051
Savienojuma komplekts iekļauts
Saziņas veidsCAN-FD
SCIP dokumentācija nr.939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAlsmart Codes
Strāvas patēriņš [W]10.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tipa apzīmējumsAS-UI04 S
UL novērtējumsYes
Zummers

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.368 Kilogram
Neto svars0.368 Kilogram
Volume2.412 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162931202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm