Programmējams regulators, 6 releji
080G6038
Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: 2xRS485, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 12, Analogās ieejas (AI) [pc]: 10, Digitālās izejas (DO) [pc]: 6, Analogās izejas (AO) [pc]: 3, Iepakojuma formāts: Viens bloks
080G6038
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Analogās ieejas (AI) [pc] | 10 gab. |
| Analogās izejas (AO) [pc] | 3 gab. |
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | UL atzītsCEEACRCMUA |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 gab. |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitālās ieejas (DI) [pc] | 12 gab. |
| Digitālās izejas (DO) [pc] | 6 gab. |
| Displeja tips | Without Display |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 7(c)-VI7(c)-V7(a) |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programmējams regulators |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Programmējams regulators, 6 releji |
| Izstrādājumu grupa | Programmējami regulatori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa kategorija, IP | IP20 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | AS-CX06 Mid+ SSR SinglePack |
| Montāžas metode | DIN sliede |
| Papildinformācija | Solid State Relay 1pc |
| Pielietojums | Programmable controller |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | AS-CX06 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Reāllaika pulkstenis | Jā |
| Rezerves baterija [V] līdzstrāva [maks.] | 42 V |
| Rezerves baterija [V] līdzstrāva [min.] | 18 V |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma komplekta koda nr. | 080G6030 |
| Savienojuma komplekts iekļauts | Jā |
| Saziņas veids | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| SCIP dokumentācija nr. | f548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Alsmart AS-CX06 |
| Strāvas patēriņš [W] | 30.0 W |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Tipa apzīmējums | AS-CX06 Mid+ SSR |
| UL novērtējums | Yes |
| Zummers | NĒ |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 415 Gram |
| Neto svars | 359 Gram |
| Volume | 1.315 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162848999 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |